MCCB - DRX 125 - magnétothermique - Icu 25 kA - 415 V - 3P - In 63 A
DRX™
Legrand
MCCB - DRX 125 - magnétothermique - Icu 25 kA - 415 V - 3P - In 63 A
REF. 027261
EAN.
3414970619396
DRX - disjoncteurs magnétothermiques de 15 à 125 A - Pour la commutation, le contrôle, l'isolation et la protection des lignes électriques à basse tension - Peut être équipé d'auxiliaires - Thermique et magnétique fixe
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 110-550 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |