Aller au contenu principal
Logo print

Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.

DPX³ Legrand

Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.

REF. 423828 EAN. 3414971232662

Accessoire permettant de motoriser la fermeture et l'ouverture de l'appareil

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage d'appareils Autre
Fonction Autre
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 0
Courant de commutation assigné 0 A
Tension assignée (Ue) 0 V
Type de tension AC/DC
Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 0
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 0 A
Largeur 60 mm
Hauteur 60 mm
Profondeur 85 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

4 documents
Notice
LE11294AD.pdf pdf (1.39 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
423828.dwg dwg (0.11 Mo)