Microcâble OM3 MTP LCS³ 12 fibres - MTP et MTP - longueur 30m
LCS³
Legrand
Microcâble OM3 MTP LCS³ 12 fibres - MTP et MTP - longueur 30m
REF. 032443
EAN.
3414970764379
LCS³, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM3 |
---|---|
Connecteur raccordement 1 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 1 | 1 |
Connecteur raccordement 2 | MTP-F |
Nombre de connecteurs raccordement 2 | 1 |
Nombre de fibres | 12 |
Longueur | 30 m |
Type de câble connecteur raccordement 2 | Autre |
---|---|
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Croisé | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Ignifugé | Selon IEC/EN 60332-3-24 |
Avec œillet | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION