Aller au contenu principal
Logo print

Microphone de chambre Mosaic appel infirmière à associer au bloc phonie référence 076608

Mosaic™ Legrand

Microphone de chambre Mosaic appel infirmière à associer au bloc phonie référence 076608

REF. 078200L EAN. 3414971598553

Mosaic, un interphone pour chambre pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer au plus près du patient

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d’accessoires électriques Autre
Type d’accessoires mécaniques Autre
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Couleur Blanc
Sans halogène Non
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 0.2-2.5 mm²
Mode de pose Saillie/encastré
Adressable Non