Mini-commutateur - inverseur sans position arrêt - 3P - 6 contacts -fixation Ø22
Legrand
Mini-commutateur - inverseur sans position arrêt - 3P - 6 contacts -fixation Ø22
REF. 023513
EAN.
3245060235130
Fonction : inverseur sans position arrêt. Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits dans lesquels il est intégré
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 10 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Non |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 30 x 30 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |