Mini commutateur de mesure d'ampèremètre - 6 contacts - fixation Ø22
Legrand
Mini commutateur de mesure d'ampèremètre - 6 contacts - fixation Ø22
REF. 023529
EAN.
3245060235291
Fonction : inverseur sans position arrêt. Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits dans lesquels il est intégré
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec position 0 | Non |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Encastrement frontal |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Avec élément de commande | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP65 |