Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 24V=
CTX³
Legrand
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 16A avec contact auxiliaire intégré 1NO - tension de commande 24V=
REF. 417061
EAN.
3414970404435
CTX³, mini-contacteur de puissance de taille réduite, permettant la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A – Intégration facile dans les tableaux de commande ou de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 20 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 16 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION