Aller au contenu principal
Logo print

Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 110V~

CTX³ Legrand

Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 110V~

REF. 417144 EAN. 3414970404657

CTX³, mini-contacteur de puissance de taille réduite, permettant la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A – Intégration facile dans les tableaux de commande ou de distribution

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 93.5-121 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 4
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 20 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 16 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 7.5 kW
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02017FR-05 .pdf pdf (0.63 Mo)
Notice
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Fiche technique
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)