Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 24V~
CTX³
Legrand
Mini-contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 20A sans contact auxiliaire - tension de commande 24V~
REF. 417140
EAN.
3414970404619
CTX³, mini-contacteur de puissance de taille réduite, permettant la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A – Intégration facile dans les tableaux de commande ou de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 4 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 20 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 16 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION