Aller au contenu principal
Logo print

Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

EMS CX³ Legrand

Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

REF. 414918 EAN. 3414971437661

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Autre
Radio bidirectionnelle Non
Modèle Direct/transformateur
Type de connexion Direct , Cable
Puissance réactive Oui
Interface d'impulsions S0 Sans
Changement de tarif Non
Classe de précision 0.5
Largeur 17.8 mm
Hauteur 95.5 mm
Profondeur 67.6 mm
Résistance aux chocs (IK) Autre
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 10.8-13.2 V
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 0.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de prise(s) USB Non
Mode de pose Rail DIN
Adressable Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non

Documentation

8 documents
Guide technique
Notice
LE08380AC.pdf pdf (1.83 Mo)
Guide technique
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F02335EN-03.pdf pdf (2.34 Mo)
Fiche technique
F02335FR-03.pdf pdf (2.44 Mo)
1 document