Aller au contenu principal
Logo print

Module de rechange parafoudre Pour 039 30/31/32/33 - 40 kA

Legrand

Module de rechange parafoudre Pour 039 30/31/32/33 - 40 kA

REF. 003934 EAN. 3245060039349

Module de rechange pour parafoudres débrochable - avec voyant de signalisation vert/orange

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Non
Schéma de liaison N-C Non
Schéma de liaison TN-C-S Non
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Oui
Courant nominal de décharge In (8/20) 15 kA
Tension nominale AC 400 V
Tension max de régime permanent 440 V
Niveau de protection 1.8 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Taille (DIN) 1 TE
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

1 document
Notice
0064CR1-04.pdf pdf (0.23 Mo)