Module rechange parafoudre B+C
Legrand
Module rechange parafoudre B+C
REF. 603954
EAN.
3245066039541
Élément de surtension encastré B+C Imax= 60 kA, I imp = 8 kA Up = 1,2 kV (niveau de protection)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Non |
Schéma de liaison N-C | Non |
Schéma de liaison TN-C-S | Non |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 1 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 60 kA |
Tension nominale AC | 320 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection | 1.2 kV |
---|---|
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Sur élément de base |
Taille (DIN) | Autre |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 16 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 16 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION