Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète
title

Module de retard 5s bobine MT 230V pour disjonct. DMX³ 1600

DMX³ Legrand

Module de retard 5s bobine MT 230V pour disjonct. DMX³ 1600

REF. 028146 EAN. 3414970767158

DMX, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC 195.5-253 V
Type de tension d'actionnement AC/DC
Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Retardé Oui
Adapté à un disjoncteur Oui
Adapté à un commutateur Oui
Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
Largeur 70 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 50 mm
Classe de protection (IP) IP30
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Sans halogène Oui
précâblé Non
Capacité des bornes 1-2.5 mm²