Montants profilés (2) pour armoire Altis Haut. 1400 mm - pour rail Lina 25
Altis
Legrand
Montants profilés (2) pour armoire Altis Haut. 1400 mm - pour rail Lina 25
REF. 047551
EAN.
3245060475512
Montants profilés. Pour rails Lina 25 asymétrique ou symétrique ou plaques partielles Jeu de 2 montants galvanisés. Pour armoires Haut. : 1400 (mm)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1400 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 1300 mm |
Profondeur | 50 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION