Moulure 20x10 blanc
Legrand
Moulure 20x10 blanc
REF. 098234
EAN.
3414970337429
Cache-câbles section 20 x 10mm longueur 2,10m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 10 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 110 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9010 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION