Aller au contenu principal
Logo print

Moulure DLP-S 60x20mm, 3 compartiments. Longueur 2m

DLP-S Legrand

Moulure DLP-S 60x20mm, 3 compartiments. Longueur 2m

REF. 638170 EAN. 3245066381701

Le système de moulure DLP-S permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 20 mm
Largeur 60 mm
Longueur 2000 mm
Section transversale utile 932 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Transparent Non
Numéro RAL 9003
Nombre de cloisons fixes 2
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK06
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
NF-1129 (1.02 Mo)