Aller au contenu principal
Logo print

Multiprise 6 prises cable 5m et 1,5mm² de section

Legrand

Multiprise 6 prises cable 5m et 1,5mm² de section

REF. 694572 EAN. 3414971945661

Multiprise avec 6 prises de courant. Couleur noir et noir/anthracite. Design et qualité par Legrand France.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Autre
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 6
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Non
Interrupteur différentiel Non
Nombre de prises universelles multistandard 0
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Non
Courant nominal 16 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9017
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Longueur d'alimentation 5 m
Désignation NEMA Sans
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 295.5 mm
Hauteur 54 mm
Profondeur 40.5 mm
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-230 V
Neutre obligatoire Oui
Type de connexion Non applicable
Mode de pose Non applicable
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03276FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Fiche technique
F03276EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
2 documents
Agrément
MEEI-UP 69262707 (1.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708406 (0.54 Mo)