Aller au contenu principal
Logo print

Multiprise 8 prises pour coin TV avec parafoudre. Cable 2M et 1,5mm² de section.

Legrand

Multiprise 8 prises pour coin TV avec parafoudre. Cable 2M et 1,5mm² de section.

REF. 694595 EAN. 3414972001359

Multiprise 8 prises (4 prises, dont 1 affleurante au std schuko 2P+T 16A et 4 prises 2P 6A). Produit à poser ou à fixer. Pour un usage au coin TV. Produit noir avec un capot en aluminium. Cable noir 2M et 1,5mm² de section.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 8
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Oui
Interrupteur différentiel Non
Nombre de prises universelles multistandard 0
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Oui
Courant nominal 16 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9017
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Longueur d'alimentation 2 m
Désignation NEMA Sans
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 210 mm
Hauteur 232 mm
Profondeur 56 mm
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-230 V
Neutre obligatoire Oui
Type de connexion Non applicable
Mode de pose Saillie
Objet connecté Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F03124FR-01.pdf pdf (0.19 Mo)
Fiche technique
F03124DE-01.pdf pdf (0.2 Mo)
Fiche technique
F03124ES-01.pdf pdf (0.2 Mo)
Notice
LE12472AB.pdf pdf (0.92 Mo)
Fiche technique
F03124EN-01.pdf pdf (0.19 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710383 (0.93 Mo)