Multiprise à clipser pour bureau 4 prises 2 ports USB câble 1,5m
Legrand
Multiprise à clipser pour bureau 4 prises 2 ports USB câble 1,5m
REF. 694812
EAN.
3414971162020
Multiprise qui se clipse facilement sur une table, un bureau, un écran de séparation. Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en conservant les deux ports usb accessibles. Couleure noire.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Autre |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 4 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Oui |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9004 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Longueur d'alimentation | 1.5 m |
Prise inclinée ou inclinable | Oui |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Désignation NEMA | Sans |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 77 mm |
Hauteur | 128 mm |
Profondeur | 144 mm |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 220-230 V |
Neutre obligatoire | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Capacité des bornes | 0-0 mm² |
Mode de pose | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION