Obturateur longueur 2m
Legrand
Obturateur longueur 2m
REF. 098379
EAN.
3414970008718
Joint de couvercle pour raccorder 3 moulures Céliane déco 30x12,5mm dans un angle de mur - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 30 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 12.5 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 33 mm |
Profondeur | 13.7 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION