Obturateur Urbano finition blanc
Urbano™
Legrand
Obturateur Urbano finition blanc
REF. UB1510WH
EAN.
3414972562942
Pour refermer les postes encastrés non utilisés
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Profondeur | 35 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION