Onduleur KEOR HPE 250KVA/250KW
Keor
Legrand
Onduleur KEOR HPE 250KVA/250KW
REF. 953500
EAN.
3414971660106
Alimentation sans interruption, triphasée, transformateur à double conversion en ligne Libre, PF=1. Le produit fournit une énergie continue de bonne qualité, protégeant la charge des perturbations du réseau et des coupures d'électricité.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 250000 W |
Puissance apparente de sortie | 250000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1975 mm |
Largeur | 850 mm |
Profondeur | 900 mm |
Poids | 850 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
---|---|
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 65 dB |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION