Aller au contenu principal
Logo print

Onduleur Keor SPX 600 US-Multistandard - Technologie line-interactive - Puissance 600VA - Modèle autonome

Keor Legrand

Onduleur Keor SPX 600 US-Multistandard - Technologie line-interactive - Puissance 600VA - Modèle autonome

REF. 310305 EAN. 3414970991331

L'onduleur Keor SPX US-Multistandard est un système interactif en ligne compact et efficace offrant une tension stable et une technologie VRLA.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 162-290 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 198-280 V
Fréquence secondaire 49.5-60.6 Hz
Puissance effective de sortie 360 W
Puissance apparente de sortie 600 VA
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Non
Type de tension AC
Hauteur 142 mm
Largeur 101 mm
Profondeur 279 mm
Poids 4.2 kg
Possibilité de gestion du réseau Non
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil indépendant
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Non
Raccordement d'entrée Autre
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Niveau sonore 40 dB
Type de charge Universel
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

2 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Notice
LE08962AB.pdf pdf (0.96 Mo)