Aller au contenu principal
Logo print

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 5 prises IEC 10A

Keor Legrand

Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 5 prises IEC 10A

REF. 311068 EAN. 3414972083393

Keor SPE onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques…

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 175 - 288 V
Fréquence primaire 47-63 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 208-240 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 1050 W
Puissance apparente de sortie 1500 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Non
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 44 mm
Largeur 440 mm
Profondeur 557 mm
Poids 17.5 kg
Temps de pontage à pleine charge 2 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.7
Efficacité totale 85 %
Efficacité en mode éco 98 %
Contact de commutation hors tension Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 5
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 0
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Courant d'alimentation 5-9 A
Niveau sonore 45 dB
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Non applicable
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 6
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

5 documents
Fiche technique
UPS_LGR_0187_FR_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0187_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Notice
LE13478AA.pdf pdf (2.34 Mo)
Notice
LE13440AA.pdf pdf (0.97 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 document
Brochure
AD-EXLGUPS-KK22B-GB.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documents
PEP
Agrément