Aller au contenu principal
Logo print

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 6 prises IEC 10A

Keor Legrand

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 750VA avec 6 prises IEC 10A

REF. 311060 EAN. 3414972083522

Keor SPE, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 175 - 288 V
Fréquence primaire 47-63 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 208-240 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 600 W
Puissance apparente de sortie 750 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Non
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 238 mm
Largeur 170 mm
Profondeur 325 mm
Poids 14 kg
Temps de pontage à pleine charge 3 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil indépendant
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.8
Efficacité totale 85 %
Efficacité en mode éco 98 %
Contact de commutation hors tension Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 6
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 0
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Courant d'alimentation 3-4 A
Niveau sonore 45 dB
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Non applicable
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)

Documentation

5 documents
Notice
LE12977AC.pdf pdf (3.09 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0179_GB_AA.pdf pdf (0.21 Mo)
Fiche technique
UPS_LRG_0179_FR_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
Notice
LE13086AB.pdf pdf (3.47 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
3 documents
Brochure
AD-EXLGUPS-KP22B-GB.pdf pdf (1.16 Mo)
Brochure
AD-EXLGUPS-KP22B-FR.pdf pdf (1.19 Mo)
Brochure
2 documents
PEP
Agrément