Osmoz complet lumineux - voyant - vert - 130 V~
Osmoz
Legrand
Osmoz complet lumineux - voyant - vert - 130 V~
REF. 023782
EAN.
3245060237820
Voyants. Appareils complets composés de : - têtes - sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis IP 66
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de voyants lumineux | 1 |
---|---|
Couleur de la lentille | Vert |
Finition de la douille | LED |
Source lumineuse fournie | Oui |
Tension de fonctionnement nominale Ue | 119.6-149.5 V |
Type de tension | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Type de lentille | Rond |
Finition de la lentille | Plat |
Diamètre de trou | 22 mm |
---|---|
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION