P3-Conduit Metal/plastique Flexible DH D27 - Noir
Legrand
P3-Conduit Metal/plastique Flexible DH D27 - Noir
REF. 666165
EAN.
3414970325235
Conduit flexible en acier galvanisé avec structure à double jambage recouvert de PVC simple
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 27 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 33.5 mm |
Diamètre intérieur | 26.5 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Matériau d'enrobage 1ère couche | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) | Sans gaine |
Joint | Sans joint |
Résistance à la compression | 1250 N |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-105 °C |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Rayon de courbure, statique | 170 mm |
Couleur | Noir |
Caractéristiques électriques | Avec propriétés de conductibilité |
Accélérateur de flammes | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Tenue à la flexion | Souple |
Avec homologation selon UL | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION