Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique
Green'Up
Legrand
Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique
REF. 090487
EAN.
3414971975491
Green'up Access, prise pour recharge de véhicule électrique et pack de démarrage connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 120 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 200 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 107 mm |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 147.5 mm |
Profondeur | 73 mm |
Capacité de charge max. | 2 kg |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Sans halogène | Non |