Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008
EMDX³
Legrand
Pack Ecocompteur modulaire standard composé d'un écocompteur référence 412030 et de 3 tores fermés 60A référence 412008
REF. 412031
EAN.
3414971485716
Compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques du logement sur 5 postes à l'aide des tores fermés fournis + mesure eau et gaz, comme imposé par la RE2020
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de compteur | Électronique |
---|---|
Courant nominal (In) | 72 A |
Courant maximal (Imax) | 80 A |
Tension nominale (Un) N-L | 100-240 V |
Fréquence | 45-65 Hz |
Classe de précision | B |
Type de pôle | Monophasé |
Modèle | Transformateur de mesure |
Type d'énergie | Puissance active |
Adapté à | Achat/livraison |
Type de tarif | Multitarif |
Commande tarifaire | Interne/externe |
Mesure de la courbe de charge | Oui |
Blocage de retour | Oui |
Etalonné | Oui |
Homologation | National |
Sortie d'impulsion | Sans |
Type d'affichage | Numérique |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 5 |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 77 mm |
---|---|
Hauteur | 83 mm |
Type d'interface | Sans |
Signature EDL40 | Non |
Avec code de blocage | Non |
Nombre de positions | 4 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-55 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION