Panneau 1U métal 19pouces équipé d'un kit d'éclairage et inter avec tube LED 8W
Linkeo
Legrand
Panneau 1U métal 19pouces équipé d'un kit d'éclairage et inter avec tube LED 8W
REF. 046491
EAN.
3414970968494
Panneau métal 19" équipé d'un kit d'éclairage avec interrupteur. Montage possible sur racks 19" HD avec visserie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 230-230 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Puissance de la source lumineuse | 3 W |
Avec prise | Oui |
Finition du raccordement électrique | Prise/coupleur |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 320 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Avec dispositif on/off | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Mode de pose | Fixation à vis |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION