Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect
LCS³
Legrand
Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect
REF. 033579
EAN.
3245060335793
LCS³, panneau de brassage permettant d'assurer la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques, en neuf comme en rénovation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 50 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 50 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 3 |
Type de connexion | 110 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
---|---|
Couleur | Noir |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 43.8 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 104.9 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION