Aller au contenu principal
Logo print

Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone avec support de câble métal

Linkeo Legrand

Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone avec support de câble métal

REF. 632850 EAN. 3414972185509

Linkeo C, panneau de brassage permettant d'assurer la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques, en neuf comme en rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de jacks/coupleurs 24
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 24
Type de connecteur RJ45 8(8)
Blindé Oui
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur 43.8 mm
Largeur 482.6 mm
Profondeur 140 mm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Maintien du cable A chicane

Documentation

5 documents
Fiche technique
S000122350FR-00.pdf pdf (4.26 Mo)
Notice
LE13274AA.pdf pdf (1.21 Mo)
Fiche technique
S000117683FR-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Fiche technique
S000117683EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Fiche technique
S000122350EN-00.pdf pdf (4.26 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01940-V01.01-FR.pdf pdf (1.13 Mo)
PEP
LGRP-01940-V01.01-EN.pdf pdf (1.15 Mo)