Parafoudre T1+T2 8KA 1P
SPDs
Legrand
Parafoudre T1+T2 8KA 1P
REF. 412250
EAN.
3414970518200
Parafoudre recommandé pour protection générale de tableau principal alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 1 + Type 2 (T1+T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 1 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 20 kA |
Tension nominale AC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection | 1.7 kV |
---|---|
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 1 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION