Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette
Mosaic™
Legrand
Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette
REF. 980412
EAN.
3245069804122
Accessoire de maintenance pour appareillage Mosaic
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de commande | Autre |
Type de charge | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Rouge |
Numéro RAL (équivalent) | 3000 |
Transparent | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
---|---|
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 51 mm |
Profondeur | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-40 °C |
Temperature de stockage | -15-40 °C |
Type de tension | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Oui |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |