Passage de plancher 50x12 gris
Legrand
Passage de plancher 50x12 gris
REF. 098247
EAN.
3414970337689
Passage de sol pour câbles 50x12mm avec 3 compartiments longueur 2m, fixation par clou, colle ou vis - gris
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 50 mm |
---|---|
Hauteur | 12 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de canaux | 3 |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Auto-adhésif | Non |
Lèvre d'étanchéité | Non |
---|---|
Avec revêtement antidérapant | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans halogène | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION