Ce produit est obsolète
Passe-fils vertical avec maintien des cordons tous les u, pour baie LCS³ 41U
LCS³
Legrand
Passe-fils vertical avec maintien des cordons tous les u, pour baie LCS³ 41U
REF. 446052
EAN.
3414971173026
Les guides-câbles grand volume sont idéaux pour un câblage rapide et efficace. Cette solution à volume élevé vous permet de guider plus de câbles que ne le font les guides de câbles normaux.
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Entrée de câble fibre optique |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Largeur | 200 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 41 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION