Aller au contenu principal
Logo print

PDU 19 pouces 1U 1 phase 16A 7 x 2P+E prises allemandes avec protection contre les surtensions

LCS³ Legrand

PDU 19 pouces 1U 1 phase 16A 7 x 2P+E prises allemandes avec protection contre les surtensions

REF. 646903 EAN. 3414972338523

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
Dimensions de montage 442 mm
Sens de montage Horizontal/vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Nombre de phases 1
Longueur du câble 3 m
Nombre de disjoncteurs 0
Nombre de prises avec contact de terre 7
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises C13 0
Nombre de prises C19 0
Nombre de prises C20 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Longueur 442 mm
Largeur 44.3 mm
Profondeur 66.5 mm
Tension d'alimentation 230 V
Avec parasurtenseur Non
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Non
Avec mètre Non
Fonction de commande Non
SNMP Non
Avec affichage Non
Avec affichage LED Non
Avec fusible Non
Ampèremètre Non
Mesure de la température Non
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Noir
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage 20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 32-32 A
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL 9017
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-6 mm²
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Diamètre maxi d'entrée de câbles 10 mm
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Objet connecté Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Notice
LE09269AA-04.pdf pdf (1.89 Mo)
Fiche technique
S000093176FR-14.pdf pdf (3.14 Mo)
2 documents
PEP
PEP
LGRP-01741-V01.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)