Aller au contenu principal
Logo print

PDU, Zero-U, triphasé 16A, 24 prises C13 + 6 prises C19, avec verrouillage par cordon

Linkeo Legrand

PDU, Zero-U, triphasé 16A, 24 prises C13 + 6 prises C19, avec verrouillage par cordon

REF. 646965 EAN. 3414972471428

PDU pour alimenter les équipements actifs. Temps de fonctionnement optimisé grâce à une température élevée et un système de verrouillage du cordon contre toute déconnexion accidentelle.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation Métrique
Dimensions de montage 1215 mm
Sens de montage Vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Finition du raccordement électrique CEE 16 A
Nombre de phases 3
Longueur du câble 3 m
Nombre de disjoncteurs 0 , 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 30
Nombre de prises C13 24
Nombre de prises C19 6
Nombre de prises C20 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de ports RJ45 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Longueur 1203 mm
Largeur 44.3 mm
Profondeur 59.9 mm
Tension d'alimentation 415 V
Avec parasurtenseur Non
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Non
Avec mètre Non
Fonction de commande Non
SNMP Non
Avec affichage Non
Evaluation Autre
Avec affichage LED Non
Avec fusible Non
Ampèremètre Non
Mesure de la température Non
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Noir
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 0 mA
Courant nominal de décharge In (8/20) 0 kA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL 9017
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-6 mm²
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Diamètre maxi d'entrée de câbles 19 mm
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Nombre de prises CX 0
Objet connecté Non

Documentation

4 documents
Notice
LE13706AC.pdf pdf (2.71 Mo)
Fiche technique
FT-646965-FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Guide technique
Fiche technique
FT-646965-EN-02.pdf pdf (1.39 Mo)
3 documents
Agrément
PEP
LGRP-01787-V01.01-FR.pdf pdf (1.31 Mo)
PEP
LGRP-01787-V01.01-EN.pdf pdf (1.36 Mo)
2 documents
Firmware
Firmware