PDU, Zero-U, triphasé 32A, 36 prises C13 haute densité + 12 prises C19, avec verrouillage par cordon
Linkeo
Legrand
PDU, Zero-U, triphasé 32A, 36 prises C13 haute densité + 12 prises C19, avec verrouillage par cordon
REF. 646974
EAN.
3414972471480
PDU pour alimenter les équipements actifs. Temps de fonctionnement optimisé grâce à une température élevée et un système de verrouillage du cordon contre toute déconnexion accidentelle.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | Métrique |
---|---|
Dimensions de montage | 1752 mm |
Sens de montage | Vertical |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | CEE 32 A |
Nombre de phases | 3 |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 6 , 6 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 48 |
Nombre de prises C13 | 36 |
Nombre de prises C19 | 12 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de ports RJ45 | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Longueur | 1740 mm |
Largeur | 52 mm |
Profondeur | 100 mm |
Tension d'alimentation | 415 V |
Avec parasurtenseur | Non |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Non |
Avec mètre | Non |
Fonction de commande | Non |
---|---|
SNMP | Non |
Avec affichage | Non |
Evaluation | Autre |
Avec affichage LED | Non |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Non |
Mesure de la température | Non |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 0 kA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 6-6 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 19 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Nombre de prises CX | 0 |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Firmware
Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION