Aller au contenu principal
Logo print

Peigne à fourches 3p - 19 app. 57 modules - 16 mm²

HX³ Legrand

Peigne à fourches 3p - 19 app. 57 modules - 16 mm²

REF. 404918 EAN. 3245064049184

Ce peigne électrique se connecte facilement aux bornes à vis ou aux bornes automatiques d'un disjoncteur.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de phases 3
Nombre de pôles 3
Adapté au nombre d'appareils 19
Dimension du pas 53.4 mm
Section transversale 16 mm²
Longueur 1012 mm
Découpable à taille voulue Oui
Largeur en nombre de modules 57
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Finition du raccordement électrique Fourchette
Isolé Oui
Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de peigne fourni Horizontal