Pictogramme sortie de secours droite - Blanc sur Vert
Legrand
Pictogramme sortie de secours droite - Blanc sur Vert
REF. 660855
EAN.
3245066608556
Pictogramme pour l'éclairage de secours
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autocollant |
---|---|
Signification du pictogramme | Itinéraire de secours |
Direction | Droite |
Bilatéral | Non |
Longueur | 325 mm |
---|---|
Largeur | 155 mm |
Epaisseur de matériau | 0.5 mm |
Distance de visibilité du pictogramme | 30 m |