Pièce détachée pour Trimod : module de puissance 5kV
Trimod
Legrand
Pièce détachée pour Trimod : module de puissance 5kV
REF. 980654
EAN.
3414970734495
Pièce détachée pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Module convertisseur |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION