Pièce de réchange pour TRIMOD : Carte interface
Trimod
Legrand
Pièce de réchange pour TRIMOD : Carte interface
REF. 980532
EAN.
3414970314864
Pièce détachée pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION