Plaque 6 ventilateurs + thermostat analog, prise 2P+T std britannique
Linkeo
Legrand
Plaque 6 ventilateurs + thermostat analog, prise 2P+T std britannique
REF. 446904
EAN.
3414972027731
Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de ventilateurs | 6 |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 220-220 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 220-220 V |
Type de tension | AC |
Encastrement mural | Non |
Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
Ventilateur de circulation | Oui |
Ventilateur de toit | Oui |
Avec filtre | Non |
Avec élément de protection | Oui |
Flux volumique, à soufflage libre | 0.025 m³/h |
Puissance nominale | 8 W |
Finition CEM | Non |
Emission du bruit | 54 dB(A) |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Mode de pose | Fixation à vis |
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Largeur | 409 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 530 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Courant d'alimentation | 0.05-0.05 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
précâblé | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION