Plaque à balais d'étanchéité - pour armoire métal Altis larg. 800 x prof. 300 mm
Altis
Legrand
Plaque à balais d'étanchéité - pour armoire métal Altis larg. 800 x prof. 300 mm
REF. 048153
EAN.
3245060481537
Plaques à balais d’étanchéité IP 43. Plaques pour ajour bas d’armoires Altis, passe-câbles, obturatrices, à commander séparément à partir de la profondeur 500 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 15 mm |
---|---|
Largeur | 700 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Non |
Profondeur | 30 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION