Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou réhausse - Classe II
Drivia
Legrand
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou réhausse - Classe II
REF. 401253
EAN.
3245064012539
Drivia 18, plaque de fond pour coffret saillie 18 modules
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Fond d'appareil |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 261 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 488 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 103.5 mm |
Largeur | 261 mm |
Hauteur | 488.4 mm |
Profondeur | 2 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION