Aller au contenu principal
Logo print

Plaque intermédiaire - pour armoire Altis assemblable Haut. 1400 mm

Altis Legrand

Plaque intermédiaire - pour armoire Altis assemblable Haut. 1400 mm

REF. 047650 EAN. 3245060476502

Plaques intermédiaires. Pour armoires assemblables Permettent la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5 Avec perforations Lina 12,5 Acier galvanisé

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 1300 mm
Largeur 50 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Perforé Oui
Profondeur 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Couleur Incolore
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
Fiche technique
F00714FR-03.pdf pdf (3.25 Mo)
1 document
Fichier autocad
047650.dwg dwg (0.05 Mo)