Plaque partielle Lina 25 pour armoire Altis H. 1400 x larg. 600 mm
Altis
Legrand
Plaque partielle Lina 25 pour armoire Altis H. 1400 x larg. 600 mm
REF. 047487
EAN.
3245060474874
Plaques partielles Lina 25. Acier zingué Charge admissible : 50 kg/m2
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 1300 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Oui |
Profondeur | 30 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION