Plaque pleine pour armoires Altis larg. 600 mm - H. 1400 mm
Altis
Legrand
Plaque pleine pour armoires Altis larg. 600 mm - H. 1400 mm
REF. 047602
EAN.
3245060476021
Plaques pleines. Prémarquage au pas de 10 mm Perçage pour levage Charge admissible : 200 kg/m2 Acier galvanisé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 1300 mm |
---|---|
Largeur | 700 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Non |
Profondeur | 30 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION