Aller au contenu principal
Logo print

Plaque pleine pour armoires Altis larg. 600 mm - H. 2200 mm

Altis Legrand

Plaque pleine pour armoires Altis larg. 600 mm - H. 2200 mm

REF. 047621 EAN. 3245060476212

Plaques pleines. Prémarquage au pas de 10 mm Perçage pour levage Charge admissible : 200 kg/m2 Acier galvanisé

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 2100 mm
Largeur 500 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Perforé Non
Profondeur 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Couleur Incolore
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
Fiche technique
F00714FR-03.pdf pdf (3.25 Mo)